chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
R58ACG1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
R58ACG1
Bestell-ID-Nr. 3010217
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Inspektions-Sensor
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Baugröße
80.1 x 30 x 58.9 mm
Max. Reichweite (mm)
10
Lichtart
Grün
Brennweite (mm)
10
Hauptfunktionen
Lichtart
Grün
Funktion
Inspektions-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
10
Auf Lager
Listenpreis
289,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
R58ACG1
Artikel gesamt
289,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren