chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
R58ACG1Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
R58ACG1Q
Bestell-ID-Nr. 3010219
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
10
Funktion
Inspektions-Sensor
Brennweite (mm)
10
Lichtart
Grün
Baugröße
80.1 x 30 x 58.9 mm
Abmessungen
80,1 mm x 30 mm x 58,9 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz lackiert
Betriebsart
Kontrast-Sensor
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Schaltfrequenz (kHz)
10
Hauptfunktionen
Lichtart
Grün
Funktion
Inspektions-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
324,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
R58ACG1Q
Artikel gesamt
324,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren