chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18VN6AF300 W/30' | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18VN6AF300 W/30'
Bestell-ID-Nr. 3011446
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
300
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
21.1 x 15 x 34.5 mm
Abmessungen
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Mechanische Schraube
Wellenlänge (nm)
640
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
300
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
168,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VN6AF300 W/30'
Artikel gesamt
168,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren