chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Home
Produkte
chevron_left
Menu
QS18AB6AF300Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18AB6AF300Q5
Bestell-ID-Nr. 3011461
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
300
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
21.1 x 15 x 34.5 mm
Bruttogewicht
68.04
Nettogewicht
68.04
Abmessungen
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Mechanische Schraube
Wellenlänge (nm)
640
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
300
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
148,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18AB6AF300Q5
Artikel gesamt
148,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren