chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30AF600 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS30AF600
Bestell-ID-Nr. 3011977
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
600
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
35 x 22 x 53 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
600
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30AF600
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
229,50 €
Artikel gesamt
229,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren