chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS30AF600Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QS30AF600Q5
Bestell-ID-Nr. 3011981
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
249,80 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
600
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
54.3 x 22 x 57 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
600
Artikel gesamt
249,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30AF600Q5
Support kontaktieren