chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30AFF400Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QS30AFF400Q
Bestell-ID-Nr. 3011987
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
400
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
35 x 22 x 57 mm
Abmessungen
30 mm x 35 mm x 22 mm x 57 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Betriebsart
Vordergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Mechanische Schraube
Wellenlänge (nm)
660
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
400
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
248,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30AFF400Q
Artikel gesamt
248,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren