chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EA5R1200XKQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang
EA5R1200XKQ
Bestell-ID-Nr. 3015172
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
4000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1200
Optische Auflösung (mm)
5
Baugröße
45.2 x 36 x 1278 mm
Anzahl der Strahlen
240
Hauptfunktionen
Funktion
Lichtvorhang
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
4000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
2.191,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
EA5R1200XKQ
Artikel gesamt
2.191,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren