chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q26NXLPQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q26NXLPQ5
Bestell-ID-Nr. 3017132
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
800
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
25 x 14 x 42 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
800
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
285,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q26NXLPQ5
Artikel gesamt
285,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren