chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T30SP6FF600QP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
T30SP6FF600QP
Bestell-ID-Nr. 3018356
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
600
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
600
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
149,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T30SP6FF600QP
Artikel gesamt
149,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren