chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
DF-G1-NS-Q7
Bestell-ID-Nr. 3019354
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
174,90 €
Artikel gesamt
174,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Rot
Baugröße
79.3 x 10 x 33 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DF-G1-NS-Q7