chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DF-G1-PS-Q3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
DF-G1-PS-Q3
Bestell-ID-Nr. 3019357
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP50
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Rot
Baugröße
79.3 x 10 x 33 mm
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Abmessungen
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Schaltfrequenz (kHz)
5
Wellenlänge (nm)
660
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
207,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DF-G1-PS-Q3
Artikel gesamt
207,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren