chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
DF-G1-KS-Q5
Bestell-ID-Nr. 3019524
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
228,50 €
Artikel gesamt
228,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DF-G1-KS-Q5
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP50
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Rot
Baugröße
79.3 x 10 x 33 mm
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Bruttogewicht
73.3
Nettogewicht
73.3
Abmessungen
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Drucktaster
Schaltfrequenz (kHz)
5
Wellenlänge (nm)
660
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP
Support kontaktieren