chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM2A312LVAG | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM2A312LVAG
Bestell-ID-Nr. 3026055
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
2000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
66 x 12.2 x 30.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
212,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A312LVAG
Artikel gesamt
212,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren