chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SM2A31RL | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM2A31RL
Bestell-ID-Nr. 3026061
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
153,70 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
30000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
66 x 12.2 x 30.7 mm
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
30000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A31RL
Artikel gesamt
153,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren