chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM31EL W/30' | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM31EL W/30'
Bestell-ID-Nr. 3026104
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
30000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
30000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
122,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM31EL W/30'
Artikel gesamt
122,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren