chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM31EF | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM31EF
Bestell-ID-Nr. 3026654
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
3000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Besondere Merkmale
gekapselt
Abmessungen
18 mm x 53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Betriebsart
Sender
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
100,90 €
Artikel gesamt
100,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM31EF
Support kontaktieren