chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM312FQD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
SM312FQD
Bestell-ID-Nr. 3026836
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
IR
Baugröße
71.3 x 12.3 x 30.7 mm
Besondere Merkmale
Wash down
Abmessungen
71,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Betriebsart
Glaslichtleiter
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
180,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM312FQD
Artikel gesamt
180,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren