chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor
SM2A31RQD
Bestell-ID-Nr. 3026846
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
176,40 €
Artikel gesamt
176,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A31RQD
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
300
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
84 x 12.2 x 30.7 mm
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
300