chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SM2A312FV | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM2A312FV
Bestell-ID-Nr. 3026863
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
196,60 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Rot
Baugröße
69.9 x 12.2 x 30.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A312FV
chevron_left
Menu
Artikel gesamt
196,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren