chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SMA31ELQD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SMA31ELQD
Bestell-ID-Nr. 3026992
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
30000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
84 x 12.2 x 30.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
30000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SMA31ELQD
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
129,70 €
Artikel gesamt
129,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren