chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM2A30SRLQD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM2A30SRLQD
Bestell-ID-Nr. 3027294
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
150000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
M30 x 1.5
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, gekapselt, Chemikalienresistent
Abmessungen
30 mm x 116 mm
Betriebsart
Empfänger
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
150000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
386,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A30SRLQD
Artikel gesamt
386,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren