chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
SM2A30SRLNC | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
SM2A30SRLNC
Bestell-ID-Nr. 3027295
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
150000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
150000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
352,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A30SRLNC
Artikel gesamt
352,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren