chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
SMA30SELQDB | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SMA30SELQDB
Bestell-ID-Nr. 3027373
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
150000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
150000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
321,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SMA30SELQDB
Artikel gesamt
321,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren