chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM2A312DBZQD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM2A312DBZQD
Bestell-ID-Nr. 3027429
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
300
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
69.8 x 12.2 x 30.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
300
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
202,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A312DBZQD
Artikel gesamt
202,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren