chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QM26VPAF400Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QM26VPAF400Q5
Bestell-ID-Nr. 3028731
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
400
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
15.3 x 14 x 32.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
400
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
318,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QM26VPAF400Q5
Artikel gesamt
318,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren