chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QMH26EPXLPCQ7 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QMH26EPXLPCQ7
Bestell-ID-Nr. 3028779
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer, dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Reflexionsschranke
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
Edelstahl
Baugröße
20.3 x 14 x 32.6 mm
Max. Reichweite (mm)
2600
Lichtart
Rot-polarisiert
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
2600
Auf Lager
Listenpreis
343,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QMH26EPXLPCQ7
Artikel gesamt
343,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren