chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor
QMH26VPLPQ7
Bestell-ID-Nr. 3028863
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
314,20 €
Artikel gesamt
314,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QMH26VPLPQ7
Technische Daten
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
3000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
20.3 x 14 x 32.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
3000