chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18SN6FF100 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
S18SN6FF100
Bestell-ID-Nr. 3029086
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
100
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
170,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S18SN6FF100
Artikel gesamt
170,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren