chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor
SM2A312FVG
Bestell-ID-Nr. 3029188
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
229,40 €
Artikel gesamt
229,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A312FVG
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Grün
Baugröße
69.9 x 12.2 x 30.7 mm
Besondere Merkmale
Wash down
Bruttogewicht
155
Nettogewicht
155
Abmessungen
69,9 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Betriebsart
Glaslichtleiter
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Wellenlänge (nm)
525
Hauptfunktionen
Lichtart
Grün
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
Relaisausgang