chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM31EPDQDP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM31EPDQDP
Bestell-ID-Nr. 3029547
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
300
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Besondere Merkmale
Klar-Objekt-Erkennung, gekapselt
Bruttogewicht
117
Nettogewicht
117
Abmessungen
18 mm x 53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Betriebsart
Sender
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
300
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
175,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM31EPDQDP
Artikel gesamt
175,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren