chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM31RPDQDP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM31RPDQDP
Bestell-ID-Nr. 3029548
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
300
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Besondere Merkmale
Klar-Objekt-Erkennung, gekapselt
Bruttogewicht
117
Nettogewicht
117
Abmessungen
18 mm x 53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Betriebsart
Empfänger
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
300
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
223,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM31RPDQDP
Artikel gesamt
223,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren