chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18AW3FF100Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
S18AW3FF100Q
Bestell-ID-Nr. 3030886
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
100
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
M18 x 1
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Abmessungen
18 mm x 84,1 mm
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
185,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S18AW3FF100Q
Artikel gesamt
185,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren