chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q25AW3FF50Q1 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q25AW3FF50Q1
Bestell-ID-Nr. 3031920
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
50
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
30 x 25 x 62.7 mm
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down
Bruttogewicht
63
Nettogewicht
63
Abmessungen
18 mm x 30 mm x 25 mm x 62,7 mm
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
50
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q25AW3FF50Q1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
208,70 €
Artikel gesamt
208,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren