chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q25SN6FF100Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q25SN6FF100Q
Bestell-ID-Nr. 3031940
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
100
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
30 x 25 x 62.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
174,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q25SN6FF100Q
Artikel gesamt
174,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren