chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q253EQ1 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q253EQ1
Bestell-ID-Nr. 3031971
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
20000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
30 x 25 x 62.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
20000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
118,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q253EQ1
Artikel gesamt
118,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren