chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S30SN6R | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
S30SN6R
Bestell-ID-Nr. 3032338
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
60000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
121,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S30SN6R
Artikel gesamt
121,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren