chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S30SP6R | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
S30SP6R
Bestell-ID-Nr. 3032339
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
60000
Funktion
Einwegschranke
Besondere Merkmale
gekapselt
Abmessungen
30 mm x 68,7 mm
Betriebsart
Empfänger
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
123,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S30SP6R
Artikel gesamt
123,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren