chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q40SP6FF200 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q40SP6FF200
Bestell-ID-Nr. 3032364
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
200
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
46 x 40.1 x 69.8 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
200
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
176,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q40SP6FF200
Artikel gesamt
176,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren