chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q40SP6FF600 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q40SP6FF600
Bestell-ID-Nr. 3032370
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
46 x 40.1 x 69.8 mm
Max. Reichweite (mm)
600
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
600
Auf Lager
Listenpreis
161,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q40SP6FF600
Artikel gesamt
161,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren