chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T30AW3LP | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
T30AW3LP
Bestell-ID-Nr. 3032493
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
6000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
167,80 €
Artikel gesamt
167,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T30AW3LP
Support kontaktieren