chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18AW3LP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optoelektronischer Sensor
S18AW3LP
Bestell-ID-Nr. 3032727
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
2000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S18AW3LP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
167,10 €
Artikel gesamt
167,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren