chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
SM30PRLC W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
SM30PRLC W/30
Bestell-ID-Nr. 3033175
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
150000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
150000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
318,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM30PRLC W/30
Artikel gesamt
318,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren