chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM2A30PRLC | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
SM2A30PRLC
Bestell-ID-Nr. 3033190
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
150000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
M30 x 1.5
Abmessungen
30 mm x 102 mm
Betriebsart
Empfänger
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
150000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
321,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A30PRLC
Artikel gesamt
321,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren