chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q40RW3R | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optoelektronischer Sensor
Q40RW3R
Bestell-ID-Nr. 3033385
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
60000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
50 x 46 x 40 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
143,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q40RW3R
Artikel gesamt
143,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren