chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q40SP6FF200Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q40SP6FF200Q
Bestell-ID-Nr. 3033392
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
200
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
46 x 40.1 x 82.5 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
200
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
169,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q40SP6FF200Q
Artikel gesamt
169,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren