chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q40SP6LPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q40SP6LPQ
Bestell-ID-Nr. 3033395
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
46 x 40.1 x 82.5 mm
Max. Reichweite (mm)
6000
Lichtart
Rot-polarisiert
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
6000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q40SP6LPQ
Auf Lager
Listenpreis
135,60 €
Artikel gesamt
135,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren