chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Optoelektronischer Sensor
Q40SN6RQ
Bestell-ID-Nr. 3033399
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
113,70 €
Artikel gesamt
113,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q40SN6RQ
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
60000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
46 x 40.1 x 40 mm
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
60000