chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T18RW3LPQ1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
T18RW3LPQ1
Bestell-ID-Nr. 3033419
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
2000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T18RW3LPQ1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
163,60 €
Artikel gesamt
163,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren