chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T30AW3FF200Q1 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
T30AW3FF200Q1
Bestell-ID-Nr. 3033430
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
200
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Abmessungen
30 mm x 45 mm x 40 mm x 64 mm
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
200
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
180,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T30AW3FF200Q1
Artikel gesamt
180,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren